ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
类别 | 子类别 | 名称 | 类型 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protections | Load Detect | Active Time | U1 | 0 | 255 | 0 | s |
说明:放电短路锁存和放电过流锁存保护可以配置为在检测到负载移除时恢复。该器件可以启用 LD 引脚上的电流源并检查电压电平是否升至 3V 以上。此参数控制在等待长达 Protections:Load Detect:Retry Delay 秒并重试之前启用电流源的时间。这应该设置得比 Power:Sleep:Voltage Time 长,以确保在启用电流源时测量电压。
0 = 禁用基于负载检测功能的恢复。
所有其他值 = 负载检测电流源一次启用这么多秒。