ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
0x0075 DASTATUS5() 子命令提供 REG18 LDO 电压、VSS 引脚的电压测量值,以及电芯电压测量值的最小计算值、最大计算值和总计算值。它还提供用于电芯和 FET 温度,最小、最大和平均电芯温度,以及 CC1 和 CC3 电流值的读数。
由于 VREF2 测量值是由电压 ADC 使用 VREF1 测量的,因此 REG18 电压测量值提供了一个参考值与另一个参考值之间的比率信息,该比率应保持近似不变。该测量值可用作诊断检查,以确定一个参考值相对于另一个参考值是否发生了变化。
VSS 测量作为附加诊断测量包含在内,以确保 ADC 输入多路复用器正常工作。此测量通常应得出接近 0 的值。如果发生内部故障,导致 ADC 输入多路复用器卡在特定设置(例如电芯输入)上,VSS 测量值将显著升高。如果多路复用器卡在互连测量或 VSS 等设置上,电芯电压测量值将报告为极低电压。
电池电压 Ssum 是所有启用的电芯电压测量值的总和,以 cV (10mV) 为单位进行报告。可将此值与 0x34 Stack Voltage() 进行比较,并用作诊断检查。
32 位原始 CC2 计数和原始 CC3 计数数据的 LSB 值约为 VREF2 / (5 × 223) ≅ 1.24V / (5 × 223) ≅ 29.56nV。
表 5-5 提供了更多详细信息。
子命令地址 | 块内的字节 | 名称 | 单位 |
---|---|---|---|
0x0075 | 0-1 | VREG18 | 16 位 ADC 计数 |
2–3 | VSS | 16 位 ADC 计数 | |
4-5 | 最大电芯电压 | mV | |
6-7 | 最小电芯电压 | mV | |
8-9 | 电芯电压总和 | cV | |
10-11 | 平均电芯温度 | 0.1K | |
12-13 日 | FET 温度 | 0.1K | |
14–15 | 最高电芯温度 | 0.1K | |
16-17 | 最低电芯温度 | 0.1K | |
18–19 | 平均电芯温度 | 0.1K | |
20-21 | CC3 电流 | userA | |
22–23 | CC1 电流 | userA | |
24–27 | CC2 计数 | 32 位 ADC 计数 | |
28-31 | CC3 计数 | 32 位 ADC 计数 |
0x0076 DASTATUS6() 子命令提供累积电荷值和相关计时器。该子命令还包含 CFETOFF、DFETOFF、ALERT、TS1 和 TS2 引脚测量的 32 位原始 ADC 计数,可用于客户校准器件的通用 ADC 输入测量能力。
CFETOFF、DFETOFF、ALERT、TS1、TS2、TS3、HDQ、DCHG 和 DDSG 引脚的 32 位原始 ADC 计数数据具有不同的 LSB 值,具体取决于引脚配置为热敏电阻测量模式还是通用 ADC (ADCIN) 输入模式。配置为热敏电阻测量时,原始 ADC 计数的 LSB 约为 5 / 3 × 1.8V / 223 ≅ 0.358μV。配置为 ADCIN 测量时,原始 ADC 计数的 LSB 约为 5 / 3 × VREF1 / 223 ≅ 5 / 3 × 1.212V / 223 ≅ 0.241μV。请注意,尚未使用增益和失调电压微调校正来处理此数据,此数据用于计算 ADCIN 模式下由温度命令(例如 TS1 Temperature())提供的 16 位数据。
此子命令的详细信息如下所示。
子命令地址 | 块内的字节 | 名称 | 单位 |
---|---|---|---|
0x0076 | 0–3 | 累积电荷(整数部分) | userAh 中 32 位带符号整数部分 |
4–7 | 累积电荷(小数部分),复位时初始化为 0.5 userAh | userAh 中 32 位小数部分 | |
8–11 | 累积时间 | 32 位无符号整数,单位为秒 | |
12–15 | CFETOFF 计数 | 32 位 ADC 计数 | |
16–19 | DFETOFF 计数 | 32 位 ADC 计数 | |
20–23 | 警报计数 | 32 位 ADC 计数 | |
24–27 | TS1 计数 | 32 位 ADC 计数 | |
28-31 | TS2 计数 | 32 位 ADC 计数 |
0x0077 DASTATUS7() 子命令为 TS3、HDQ、DCHG 和 DDSG 引脚测量提供 32 位原始 ADC 计数,可用于客户校准器件的通用 ADC 输入测量能力。此子命令的详细信息如下所示。
子命令地址 | 块内的字节 | 名称 | 单位 |
---|---|---|---|
0x0077 | 0–3 | TS3 计数 | 32 位 ADC 计数 |
4–7 | HDQ 计数 | 32 位 ADC 计数 | |
8–11 | DCHG 计数 | 32 位 ADC 计数 | |
12–15 | DDSG 计数 | 32 位 ADC 计数 | |
16–31 | 保留 | - |