ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
类别 | 子类别 | 名称 | 类型 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Settings | Protection | CHG FET Protections A | U1 | 0x00 | 0xFF | 0x98 | 十六进制 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
SCD | RSVD_0 | RSVD_0 | OCC | COV | RSVD_0 | RSVD_0 | RSVD_0 |
说明:此位字段可以配置哪些保护将禁用 CHG FET。注意 - 为了在检测到故障时立即发生 CHG FET 关闭操作,该值只能设置为 0x98 或 0x18。将其设置为其他值可能会导致 FET 关断操作在 NORMAL 模式下延迟 250ms 或在 SLEEP 模式下延迟 1 秒。
位 | 字段 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
7 | SCD | 1 | 放电短路保护 0 = 触发保护时,不禁用 CHG FET。 1 = 触发保护时,禁用 CHG FET。 |
4 | OCC | 1 | 充电过流保护 0 = 触发保护时,不禁用 CHG FET。 1 = 触发保护时,禁用 CHG FET。 |
3 | COV | 1 | 电芯过压保护 0 = 触发保护时,不禁用 CHG FET。 1 = 触发保护时,禁用 CHG FET。 |