ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
电压 ADC 通过内部分压器定期测量电池组顶部电压,并在 0x34 Stack Voltage() 中进行报告。它还会将此测量值与单个电芯电压测量值之和进行比较,并且可以触发永久失效 (PF) 并禁用电池包。通过设置 Settings:Permanent Failure:Enabled PF D[TOSF] 配置位来启用 PF,故障阈值和延迟由 Permanent Fail:TOS:Threshold 和 Permanent Fail:TOSF:Delay 来设置。如果电流超过 Power:Sleep:Sleep Current,则不执行此检查,以避免由于动态负载导致的错误触发。