ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件包含一个集成的 1.8V LDO (REG18),可为器件的内部电路和数字逻辑提供 1.8V 的稳压电源电压。该稳压器使用一个连接到 REG18 引脚的外部电容器,该电容器只能用于内部电路。
该器件还集成了两个用于外部电路(例如主机处理器或外部收发器电路)的可单独编程 LDO(REG1 和 REG2),可以将其编程为独立的输出电压。REG1 和 REG2 LDO 从 REGIN 引脚获取输入,该电压由外部提供或由片上前置稳压器(称为 REG0)产生。REG1 和 REG2 LDO 可分别提供高达 45mA 的输出电流。