ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
类别 | 子类别 | 名称 | 类型 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Settings | Configuration | ALERT Pin Config | H1 | 0x00 | 0xFF | 0x00 | 十六进制 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
OPT5 | OPT4 | OPT3 | OPT2 | OPT1 | OPT0 | PIN_FXN1 | PIN_FXN0 |
说明:此参数配置 ALERT 引脚功能。根据所选的引脚功能,OPT 位域的含义会发生变化。
位 | 字段 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
7-2 | OPT5–OPT0 | 0 | 这些位配置所选引脚功能的选项。 OPT[5]: --- 配置为 ALERT 时的极性(不影响 GPO 模式) --- --- 0 = 选择高电平有效 --- --- 1 = 选择低电平有效 OPT[4]: --- 未使用 OPT[3]: --- 0 = 输出高电平驱动使用 REG18 --- 1 = 输出高电平驱动使用 REG1 OPT[2]: --- 0 = 禁止弱上拉至 REG1 --- 1 = 允许弱上拉至 REG1 --- 注意 - 如果 OPT3=1,不应选择此选项 OPT[1]: --- 0 = 当控制驱动为“hi”时,引脚驱动三态(设置了 OPT[3] 时不可用) --- 1 = 当控制被驱动为“hi”时,引脚驱动高电平有效 OPT[0]: --- 0 = 禁止弱下拉至 VSS --- 1 = 允许弱下拉至 VSS 当为 ADCIN 或热敏电阻功能选择引脚时,将使用 OPT[5:0] 位,如下所示。 OPT[5:4] --- 上拉控制 --- --- 00 = 选择 18kOhm 上拉电阻测量热敏电阻 --- --- 01 = 选择 180kOhm 上拉电阻测量热敏电阻 --- --- 10 = 选择不上拉(用于 ADCIN 功能) OPT[3:2] --- 选择用于热敏电阻温度测量的多项式 --- --- 00 = 选择 18K 温度模型 --- --- 01 = 选择 180K 温度模型 --- --- 10 = 选择自定义温度模型 --- --- 11 = 不使用多项式,报告原始 ADC 计数 OPT[1:0] --- 测量类型 --- --- 00 = 通用 ADC 输入 --- --- 01 = 热敏电阻温度测量,用于电芯温度保护 --- --- 10 = 热敏电阻温度测量,报告但不用于电芯温度保护 --- --- 11 = 热敏电阻温度测量,用于 FET 温度保护 |
1–0 | PIN_FXN1–PIN_FXN0 | 0 | 这些位配置此引脚用于哪项功能。 0 = HDQ 或未使用 1 = 通用输出 2 = ALERT 3 = ADC 输入或热敏电阻 |