ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件在数据 ROM 中集成了签名检查,其中包含数据内存设置的默认值。当该器件从数据 ROM 中加载数据时,将检查该 PF,该事件在初始上电或器件复位时发生。通过设置 Settings:Permanent Failure:Enabled PF C[DRMF] 和 Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[PF_EN] 配置位来启用数据 ROM PF (DRMF)。
主机发送 DROM_SIG() 子命令可以按需计算数据 ROM 签名。如果需要定期检查,那么可以将该子命令返回的签名与主机处理器的预期值进行比较。只有在上电或复位时执行签名检查,该器件才会启用 DRMF 永久失效,如果通过手动发送 DROM_SIG() 子命令从主机返回错误的签名,则该器件不会启用该功能。