ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件在包含内部控制器程序代码的指令 ROM 中集成了签名检查。将在初始上电或器件复位时检查该 PF。通过设置 Settings:Permanent Failure:Enabled PF C[IRMF] 和 Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[PF_EN] 配置位来启用指令 ROM PF (IRMF)。
指令 ROM 签名可以由发送 IROM_SIG() 子命令的主机按需计算。如果需要定期检查,那么可以将该子命令返回的签名与主机处理器的预期值进行比较。请注意,该签名的计算大约需要 9ms,在此期间该器件将暂停 ADC 和库仑计数器的测量,并且将不会对串行通信作出响应。只有在上电或复位时执行签名检查,该器件才会启用 IRMF 永久失效,如果主机手动发送 IROM_SIG() 子命令返回错误的签名,则该器件不会启用该功能。