ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
类别 | 子类别 | 名称 | 类型 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Security | Settings | Security Settings | H1 | 0x00 | 0x07 | 0x00 | 十六进制 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RSVD_0 | RSVD_0 | RSVD_0 | RSVD_0 | RSVD_0 | PERM_SEAL | LOCK_CFG | SEAL |
说明:此参数包含与安全相关的配置选项。
位 | 字段 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
2 | PERM_SEAL | 0 | 设置该位可防止器件在密封后解封。如果未将其编程为 OTP,则此设置将在完全复位时丢失,并且器件将再次能够解封。 0 = 可以通过发送正确的安全密钥来解封器件。 1 = 无法解封器件。 |
1 | LOCK_CFG | 0 | 设置该位可防止进入 CONFIG_UPDATE 和 FULLACCESS 模式。这可以防止在退出 CONFIG_UPDATE 模式后对器件配置进行进一步修改。 0 = 可以在 CONFIG_UPDATE 模式下更改配置参数。 1 = 无法更改配置参数。 |
0 | SEAL | 0 | 设置该位会使器件在复位或退出 CONFIG_UPDATE 和 DEEPSLEEP 模式时进入 SEALED 模式。在生产系统中,为了安全起见,应设置此位。 0 = 器件没有默认为 SEALED 模式。 1 = 器件默认状态为 SEALED。 |