ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
类别 | 子类别 | 名称 | 类型 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Settings | Protection | Enabled Protections C | U1 | 0x00 | 0xFF | 0x00 | 十六进制 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
OCD3 | SCDL | OCDL | COVL | RSVD | PTO | HWDF | RSVD_0 |
说明:此位字段可以启用或禁用各种保护。启用的保护将设置其相应的安全状态标志。请注意,必须适当配置 Settings:Protection:CHG FET Protections C 和 Settings:Protection:DSG FET Protections C,以控制检测到这些故障时所采取的 FET 操作。
位 | 字段 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
7 | OCD3 | 0 | 放电过流 3 级保护 0 = 已禁用 1 = 已启用 |
6 | SCDL | 0 | 放电短路锁存 0 = 已禁用 1 = 已启用 |
5 | OCDL | 0 | 放电过流锁存 0 = 已禁用 1 = 已启用 |
4 | COVL | 0 | 电芯过压锁存 0 = 已禁用 1 = 已启用 |
2 | PTO | 0 | 预充电超时 0 = 已禁用 1 = 已启用 |
1 | HWDF | 0 | 主机看门狗故障 0 = 已禁用 1 = 已启用 |