ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
类别 | 子类别 | 名称 | 类型 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Settings | Configuration | REG0 Config | H1 | 0x00 | 0x03 | 0x00 | 十六进制 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RSVD_0 | RSVD_0 | RSVD_0 | RSVD_0 | RSVD_0 | RSVD_0 | RSVD | REG0_EN |
说明:可以使用此配置选项启用 REG0(前置稳压器)。如果使用稳压器输出且未从外部提供 REGIN,则必须启用此功能。
位 | 字段 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
0 | REG0_EN | 0 | 启用或禁用 REG1 和 REG2 的前置稳压器 0 = 禁用前置稳压器 1 = 启用前置稳压器 |