ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件为内部处理器集成了一个内部看门狗电路,如果处理器未定期为其提供服务,将触发看门狗故障。如果内部处理器意外停止或任务过载(例如为过多的串行通信提供服务),则可能会发生看门狗故障。发生看门狗故障发生时,内部处理器复位,复位完成后将设置 0x12 Battery Status()[WD] 位。
该器件执行的其他检查也可以触发看门狗复位。BQ76952 器件包含一个 ADC 测量看门狗,用于监测 ADC 和库仑计数器的测量是否按预期完成,如果没有,则触发看门狗故障。还会定期执行 RAM 完整性检查,并在检测到损坏时强制进行看门狗复位。如果该器件在看门狗复位后的可编程时间(由 Power:Shutdown:RAM Fail Shutdown Time 设置)内检测到 RAM 错误,那么该器件将进入 SHUTDOWN 模式而不是复位,以避免在发生 RAM 故障的情况下出现不必要的复位循环。