ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
类别 | 子类别 | 名称 | 类型 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Settings | Configuration | Comm Idle Time | U1 | 0 | 255 | 0 | s |
说明:配置通信后保持启用高频振荡器的秒数。请注意,一秒计时器与通信是异步的,因此振荡器可能在此延迟一秒后关闭。对于 I2C,这能够减少时钟延长,但代价是增加了功耗。对于 SPI,将此参数设置为非零值可以缩短芯片选择置位和第一次事务后的首个时钟边沿之间的时间。
0 = 高频振荡器在通信后未保持启用额外时间。
所有其他值 = 高频振荡器在通信后保持启用最多这么多秒。