ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件集成了内部过热 (OTINT) 保护功能,当内部温度高于或等于可编程阈值 TOTINT 时,该保护功能会触发警报或故障。使用 Protections:OTINT:Threshold 配置寄存器以 1°C 阶跃在 -40°C 至 120°C 的范围内对 TOTINT 阈值进行编程。使用 Settings:Protection:Enabled Protections B:[OTINT] 配置位来启用 OTINT 保护。
在首次检测到内部过热事件时,OTINT 保护会触发警报信号,然后在可编程检测延迟 OTINT_DLY 后触发故障,可以 在 0 秒至 255 秒的范围内设置该延迟,单位为 1 秒。该延迟由 Protections:OTINT:Delay 配置寄存器设置。
当触发 OTINT 故障时,如果该器件配置为自主 FET 控制,则该器件将根据 Settings:Protection:DSG FET Protections B[OTINT] 和 Settings:Protection:CHG FET Protections B[OTINT] 中的设置关闭 DSG FET、CHG FET 或同时关闭这两者。当温度小于或等于 Protections:OTINT:Recovery 设置的阈值达 Protections:Recovery:Time 时,器件将恢复(如果配置为自主恢复)。