ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件包含一个片上温度测量装置,还可以在多功能引脚(TS1、TS2、TS3、CFETOFF、DFETOFF、ALERT、HDQ、DCHG 和 DDSG)上支持多达九个外部热敏电阻。该器件包含一个内部上拉电阻器,用于在测量期间对热敏电阻进行偏置。
内部上拉电阻器有两个选项,可以将上拉电阻器设置为 18kΩ 或 180kΩ(或者根本不设置)。18kΩ 选件旨在与 Semitec 103AT 等热敏电阻一起使用,其在室温下的电阻为 10kΩ。180kΩ 旨在与 Semitec 204AP-2 等电阻更高的热敏电阻一起使用,其在室温下的电阻为 200kΩ。电阻器的阻值是在工厂生产中测量的,并存储在器件内,以便在温度计算时使用。各个引脚配置寄存器确定哪个引脚用于热敏电阻测量、使用的上拉电阻值是多少,以及热敏电阻测量是用于电芯还是 FET 温度读数。有关这些引脚配置寄存器的更多详细信息,请参阅Topic Link Label7.4。
命令地址 | 名称 | 注释 |
---|---|---|
0x68 | Int Temperature | 内部芯片温度 |
0x6A | CFETOFF Temperature | CFETOFF 引脚热敏电阻 |
0x6C | DFETOFF Temperature | DFETOFF 引脚热敏电阻 |
0x6E | ALERT Temperature | ALERT 引脚热敏电阻 |
0x70 | TS1 Temperature | TS1 引脚热敏电阻 |
0x72 | TS2 Temperature | TS2 引脚热敏电阻 |
0x74 | TS3 Temperature | TS3 引脚热敏电阻 |
0x76 | HDQ Temperature | HDQ 引脚热敏电阻 |
0x78 | DCHG Temperature | DCHG 引脚热敏电阻 |
0x7A | DDSG Temperature | DDSG 引脚热敏电阻 |
使用温度模型从测量的 ADC 值计算温度,其中包含增益、失调电压和多项式计算。该器件包含配置寄存器,该配置寄存器基于 Calibration:18K Temperature Model 中 18kΩ 上拉电阻的一个温度模型,并基于 Calibration:180K Temperature Model 中 180kΩ 上拉电阻的第二温度模型。这允许将一种类型的热敏电阻用于测量电芯温度,将另一种类型的热敏电阻用于测量 FET 温度。这些模型的默认参数与 Semitec 103-AT and 204AP-2 热敏电阻匹配。
为了提供高精度的温度结果,该器件使用与用于偏置热敏电阻上拉电阻的相同 1.8V LDO ADC 参考电压,从而实现比例测量,消除了 LDO 电压电平导致的误差。该器件可以处理数字热敏电阻电压,以基于多阶多项式计算温度,用户可根据所选的特定热敏电阻对其进行编程。