ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
类别 | 子类别 | 名称 | 类型 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Settings | Configuration | HWD Regulator Options | H1 | 0x00 | 0xFF | 0x00 | 十六进制 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RSVD_0 | RSVD_0 | TOGGLE_OPT_1 | TOGGLE_OPT_0 | TOGGLE_TIME_3 | TOGGLE_TIME_2 | TOGGLE_TIME_1 | TOGGLE_TIME_0 |
说明:配置触发主机看门狗保护时要执行的操作。这可以配置为关闭和打开 REG1 和 REG2 输出,以可能复位已停止通信的主机微控制器。
位 | 字段 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
5-4 | TOGGLE_OPT_1–TOGGLE_OPT_0 | 0 | 触发 HWD 保护时要执行的操作 0 = 不对 REG1 和 REG2 稳压器采取任何措施 1 = 关闭 REG1 和 REG2 稳压器 2 = 在配置时段内关闭 REG1 和 REG2 稳压器,然后再次打开 3 = 保留。请勿使用。 |
3–0 | TOGGLE_TIME_3–TOGGLE_TIME_0 | 0 | 配置为切换时保持 REG1 和 REG2 稳压器关闭多长时间 0 = 关闭 REG1 和 REG2 稳压器,且不再次打开 1–15 = 在这么多秒后再次打开 REG1 和 REG2 稳压器 |