ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
类别 | 子类别 | 名称 | 类型 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protections | SCD | Threshold | U1 | 0 | 15 | 0 | — |
说明:此参数为检测电阻电压设置放电短路保护阈值。
0 = 10mV
1 = 20mV
2 = 40mV
3 = 60mV
4 = 80mV
5 = 100mV
6 = 125mV
7 = 150mV
8 = 175mV
9 = 200mV
10 = 250mV
11 = 300mV
12 = 350mV
13 = 400mV
14 = 450mV
15 = 500mV