ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件包含一个单独的硬件监控电路,用于确定 LFO 振荡器频率是否过度偏离其预期值。如果检测到此类偏差,那么该器件可能会触发 LFO 振荡器 PF (LFOF) 并禁用电池包。通过设置 Settings:Permanent Failure:Enabled PF C[LFOF] 和 Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[PF_EN] 配置位来启用该 PF。