ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
类别 | 子类别 | 名称 | 类型 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | Sleep | Sleep Charger PACK-TOS Delta | I2 | 10 | 8500 | 200 | 10mV |
说明:如果 PACK 引脚电压高于电池组顶部电压(高出此阈值以上)且电池组顶部电压低于 Power:Sleep:Sleep Charger Voltage Threshold,则不允许采用睡眠模式。当延迟基于电压的关断时,该阈值也用于充电器检测。