ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
类别 | 子类别 | 名称 | 类型 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Settings | Alarm | PF Alert Mask A | U1 | 0x00 | 0xFF | 0x5F | 十六进制 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
CUDEP | SOTF | RSVD_0 | SOT | SOCD | SOCC | SOV | SUV |
说明:此参数用于选择哪些保护会影响 AlarmRawStatus()[MSK_PFALERT] 的设置。当 Settings:Alarm:PF Alert Mask A 和 PFAlertA() 的按位与为非零时,设置 AlarmRawStatus()[MSK_PFALERT]。