ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
类别 | 子类别 | 名称 | 类型 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Settings | Cell Balancing Config | Cell Balance Stop Delta (Charge) | U1 | 0 | 255 | 20 | mV |
说明:在充电时进行平衡时,该值用作要平衡的目标电压差值。一旦最小和最大电芯电压之间的差值低于该阈值,平衡就会停止。这为差值阈值附近提供了一些迟滞。请注意,为防止平衡耗尽电池包,停止阈值是在平衡开始时计算的,并且不会在最小电芯电压下降时降低。这意味着在某些情况下,平衡将在差值比这更大时停止。