ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件集成了对器件所使用的电压基准的诊断检查。VREF2 由库仑计数器和 LDO 使用,包含 REG18 LDO。使用电压 ADC(使用 VREF1 作为基准)定期测量 REG18 LDO 电压,可在 0x0075 DASTATUS5() 子命令的 0–1 字节中读回。此命令通常应报告一个约为 29137 的值。如果与此值显著不同,则可能表明一个基准相对于另一个基准发生了显著变化,这意味着报告的测量值可能不再准确。定期监测该比率,如果该值低于 26223 或高于 32051 长达 4 秒,器件会触发 VREF PF (VREF) 并禁用电池包。可通过设置 Settings:Permanent Failure:Enabled PF C[VREF] 和 Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[PF_EN] 配置位来启用此 PF。