ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
类别 | 子类别 | 名称 | 类型 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Settings | Protection | Protection Configuration | H2 | 0x0000 | 0x07FF | 0x0002 | 十六进制 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
RSVD_0 | RSVD_0 | RSVD_0 | RSVD_0 | RSVD_0 | SCDL_CURR_RECOV | OCDL_CURR_RECOV | FETF_FUSE |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
PACK_FUSE | RSVD_0 | PF_OTP | PF_FUSE | PF_DPSLP | PF_REGS | PF_FETS | RSVD_0 |
位 | 字段 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
10 | SCDL_CURR_RECOV | 0 | 可以根据 LD 引脚上的负载移除检测,或通过主机命令或充电电流恢复 SCD 锁存器故障。当不需要基于电流的恢复机制时,可以通过清除此位来禁用该机制。 0 = SCDL 不会根据充电电流进行恢复。 1 = 当电流大于或等于 Protections:SCDL:Recovery Threshold 的持续时间达到 Protections:SCDL:Recovery Time 时,SCDL 会恢复。 |
9 | OCDL_CURR_RECOV | 0 | 可以根据 LD 引脚上的负载移除检测,或通过主机命令或充电电流恢复 OCD 锁存器故障。当不需要基于电流的恢复机制时,可以通过清除此位来禁用该机制。 0 = OCDL 不会根据充电电流进行恢复。 1 = 当电流大于或等于 Protections:OCDL:Recovery Threshold 的持续时间达到 Protections:OCDL:Recovery Time 时,OCDL 会恢复。 |
8 | FETF_FUSE | 0 | 当检测到永久失效时,可以将器件配置为熔断保险丝。这通常要求电压高于 Settings:Fuse:Min Blow Fuse Voltage。如果设置了此位且发生了 FET 故障(CFETF 或 DFETF),说明电压要求被绕过。 0 = 当 CFETF 或 DFETF 跳变时,电压必须高于阈值才能熔断保险丝。 1 = 如果配置为熔断保险丝,并且发生 CFETF 或 DFETF,则无论电压如何,都会尝试熔断保险丝。 |
7 | PACK_FUSE | 0 | 保险丝通常位于 FET 的 BAT 侧,因此该器件会监控电池组顶部电压,以确定保险丝是否可能熔断。然而,一些系统可能会将保险丝放在 PACK 侧,在这种情况下,应监控 PACK 引脚电压,以确定保险丝是否可能熔断。设置此位会使器件使用 PACK 引脚电压,而不是 Top of Stack 引脚电压进行此比较。 0 = 电池组顶部电压必须高于 Settings:Fuse:Min Blow Fuse Voltage 才能熔断保险丝。 1 = PACK 电压必须高于 Settings:Fuse:Min Blow Fuse Voltage 才能熔断保险丝。 |
5 | PF_OTP | 0 | 由于器件将永久失效状态存储在 RAM 中,因此在器件复位时该状态将丢失。为了缓解这种情况,当设置此位时,器件可以将永久失效状态写入 OTP。在低电压和高温条件下,OTP 编程可能会延迟,直到 OTP 编程能够可靠地完成。请注意,只有在设置了 Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[OTPW_EN] 时,才允许在操作期间写入 OTP。如果设置了此位,但清除了 Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[OTPW_EN],永久失效状态将保存到 RAM 中,该 RAM 在部分复位期间被保留,但不会被编程到 OTP。如果未设置此位,任何复位时永久失效状态都将丢失,包括通过 RST_SHUT 引脚进行的部分复位。 0 = 复位时永久失效状态丢失。 1 = 尽可能在复位过程中保留永久失效状态。 |
4 | PF_FUSE | 0 | 当发生永久失效时,可将器件配置为在满足电压条件时熔断保险丝。 0 = 永久失效不会导致器件熔断保险丝。 1 = 永久失效会导致器件熔断保险丝。 |
3 | PF_DPSLP | 0 | 通常,永久失效会导致 FET 无限期地保持关闭,并且保险丝可能会熔断。在这种情况下,不需要对进一步的监控操作采取进一步的行动。此外,将无法再进行充电。为避免快速耗尽电池电量,可以将器件配置为在发生永久失效时进入 DEEPSLEEP 模式。如果启用了这些选项,进入 DEEPSLEEP DEEPSLEEP 模式仍将延迟到保险丝熔断和 OTP 编程完成后。 0 = 当发生永久失效时,器件不会自动进入 DEEPSLEEP 模式。 1 = 当发生永久失效时,器件会自动进入 DEEPSLEEP 模式。 |
2 | PF_REGS | 0 | 当发生永久失效时,可以将器件配置为关闭稳压器或使其保持当前状态。一旦被禁用,仍会通过命令重新启用。 0 = 永久失效不会导致器件关闭稳压器。 1 = 永久失效会导致器件关闭稳压器。 |
1 | PF_FETS | 1 | 当发生永久失效时,器件通常会关闭 FET。如果主机希望保持更大的控制,则提供了一个选项来禁用此行为。 0 = 永久失效不会导致器件关闭 FET。 1 = 永久失效会导致器件关闭 FET。 |