ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件通过使用电压 ADC 定期测量 VSS 电压电平,集成了对 ADC 输入多路复用器的诊断检查。此测量值以 0x0075 DASTATUS5() 子命令中的 2-3 个字节报告,通常应报告一个接近零的值。如果与此值显著不同,则可能表明 ADC 输入多路复用器出现错误,这意味着报告的测量值可能不再准确。此测量值由器件监控,如果不符合预期,则会触发 VSS PF (VSSF) 并禁用电池包。可通过设置 Settings:Permanent Failure:Enabled PF C[VSSF] 和 Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[PF_EN] 配置位来启用此 PF,失效阈值和延迟由 Permanent Fail:VSSF:Fail Threshold 和 Permanent Fail:VSSF:Delay 设置。