ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
阻抗幅度值是在第二阶段或相位测量阶段测量的。这些值存储在寄存器 0x17 到 0x1A 中,每个通道一个寄存器。必须将十六进制值转换为十进制,并且利用以下公式计算阻抗幅度:
图 7-5 交流幅度计算其中:
增益表示寄存器 0x15 中选择的值
i 表示寄存器 0x16 中选择的电流
另一种方是使用 表 7-3 中的数值,通过欧姆/代码值确定阻抗幅度。进行该计算时,将代码更改为十进制。
| 设置 | 18.75kHz 时的增益,欧姆/代码(十进制) | I(mA) | 阻抗范围 | 欧姆/代码(十进制) |
|---|---|---|---|---|
| 寄存器 0x15 第 7 位与第 5 位 = 1 寄存器 0x16 第 2 位 = 1 | 4 | 20 | 0 到 6Ohms | 0.029643 |
| 寄存器 0x15 第 7 位与第 5 位 = 1 寄存器 0x16 第 2 位 = 0 | 4 | 10 | 0 到 12Ohms | 0.059287 |
| 寄存器 0x15 第 7 位与第 5 位 = 0 寄存器 0x16 第 2 位 = 1 | 1 | 20 | 0 到 24Ohms | 0.11857 |
| 寄存器 0x15 第 7 位与第 5 位 = 0 寄存器 0x16 第 2 位 = 0 | 1 | 10 | 0 到 48Ohms | 0.23714 |