CSD19532Q5B N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD19532Q5B | 德州仪器 TI.com.cn

CSD19532Q5B (正在供货)

N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD19532Q5B

N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD19532Q5B - CSD19532Q5B
 

描述

这款 100V、4mΩ、SON 5mm × 6mm NexFET™功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中大大降低 损耗。

特性

  • 低 Qg 和 Qgd
  • 低热阻
  • 雪崩级
  • 无铅引脚镀层
  • 符合 RoHS 环保标准
  • 无卤素
  • SON 5mm × 6mm 塑料封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 N沟道MOSFET晶体管

 
VDS (V)
Configuration
Rds(on) Max at VGS=10V (mOhms)
IDM, Max Pulsed Drain Current (Max) (A)
QG Typ (nC)
QGD Typ (nC)
Package (mm)
VGS (V)
VGSTH Typ (V)
ID, Silicon limited at Tc=25degC (A)
ID, package limited (A)
Logic Level
Rating
CSD19532Q5B CSD19531KCS CSD19531Q5A CSD19533KCS CSD19533Q5A CSD19534Q5A CSD19535KCS CSD19536KCS CSD19537Q3
100     100     100     100     100     100     100     100     100    
Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single      
4.9     7.7     6.4     10.5     9.5     15.1     3.6     2.7     14.5    
400     285     337     207     231     137     400     400     219    
48     38     37     27     27     17     78     118     16    
8.7     7.5     6.6     5.4     4.9     3.2     13     17     2.9    
SON5x6     TO-220     SON5x6     TO-220     SON5x6     SON5x6     TO-220     TO-220     SON3x3    
20     20     20     20     20     20     20     20     20    
2.6     2.7     2.7     2.8     2.8     2.8     2.7     2.5     3    
140     110     110     86     75     44     187     259     53    
100     100     100     100     100     40     150     150     50    
No     No     No     No     No     No     No     No     No    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog