HEV/EV 直流/直流转换器

设计尺寸更小、效率更高且符合安全标准的直流/直流转换器系统

直流/直流转换器系统的设计会显著影响车辆性能、整体效率、安全性和可靠性。高性能直流/直流转换器系统为电动汽车中的所有低压直流总线元件供电。我们符合安全标准的实时控制器、智能隔离式栅极驱动器、偏置电源以及电压和电流检测技术可实现下一代直流/直流转换器系统。

为何选择 TI 来实现直流/直流转换器系统?

checkmark

实现高级特性和架构

借助我们的实时微控制器和模拟技术产品系列,实现双向功率流和集成动力总成系统等高级特性,从而实现更高的功率级别。

checkmark

在减小系统尺寸的同时提高功率密度

电源管理器件具有较高的开关频率和先进的高性能拓扑,可支持更高的电压,从而提高功率密度。

checkmark

简化功能安全系统认证

借助 TI 符合功能安全标准和 TI 支持功能安全的器件、可用文档和我们安全专家的建议,高效地获得 ISO 26262 认证。

与HEV/EV 直流/直流转换器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

精选产品

C2000 实时微控制器 TMS320F28015-Q1 正在供货 具有 60MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
新产品 低侧驱动器 UCC27624-Q1 正在供货 具有 4V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器
隔离式栅极驱动器 UCC21530-Q1 正在供货 具有用于 IGBT/SiC 的 EN 和 DT 引脚的汽车类 4A/6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器
反激式控制器 UCC28700-Q1 正在供货 汽车级、紧凑型初级测调节 PWM 控制器
隔离式 DC/DC 转换器 LM5180-Q1 正在供货 具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 65V 输入电压非光电反激式转换器
霍尔效应电流传感器 TMCS1100-Q1 正在供货 带有外部基准的汽车类精密隔离电流传感器

技术资源

视频系列
视频系列
如何设计适用于电动汽车的大功率直流/直流转换器
此培训系列由八个部分组成,探讨了如何设计用于电动汽车的千瓦级转换器。
白皮书
白皮书
Comparing shunt- and Hall-based current-sensing solutions in onboard chargers an (Rev. A)
本文档基于性能、成本以及在车载充电器和直流/直流转换器中实现的难易程度等多个方面,比较了各种隔离式电流检测方法。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
在电动汽车动力总成子系统中实现高效率并实现集成
本文讨论车载充电器和高压转低压直流/直流转换器的常见控制挑战,以及 C2000™ 实时微控制器在这些子系统中的优势。
document-pdfAcrobat PDF