短距离/中距离雷达
产品和参考设计
短距离/中距离雷达
概述
借助我们的集成电路和参考设计,您可在控制系统尺寸、效率和成本的同时,使中短距离雷达系统脱颖而出。利用超高的集成水平,您可以设计一个中/短距离小型角雷达系统,实现盲点检测 (BSD)、前侧来车辅助 (CTA) 和车道变换辅助 (LCA) 等多种功能。
设计要求
现代中/短距离雷达设计通常需要:
- 满足噪声要求的电源解决方案
- 通过单芯片解决方案满足尺寸要求
- 将功耗保持在尺寸和制冷能力的可容范围内
方框图
查找适合您系统的产品和参考设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白皮书 | 区域架构如何为完全由软件定义的车辆铺平道路 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-11-1 | |
| 白皮书 | 使用 TI 毫米波雷达和超声波传感器 实现自动泊车 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023-7-5 | |
| 白皮书 | How Radar is Displacing Traditional Technologies | PDF | HTML | 2022-2-11 | |||
| 应用简报 | 选择适用于汽车应用的基准电压 | PDF | HTML | 英语版 | 2021-5-7 | ||
| 白皮书 | AWR1642毫米波传感器: 适用于短距离雷达应用的 76–81 GHz 片上雷达 | 2017-7-27 |