运动检测器

产品和参考设计

运动检测器

方框图

概述

运动或占位检测器用于通过高效的照明控制和触发其他支持物联网的设备来检测安全威胁,并节省能源。我们的集成电路和参考设计可帮助您将不同技术(无源红外传感器 (PIR)、毫米波雷达、微波、超声波和飞行时间等)融入您的系统。

设计要求

  • 电池寿命长达 10 年以上
  • 在远距离检测范围内 (10m - 15m) 实现噪声极低的模拟信号链。
  • 低放大器级趋稳时间
  • 避免由于环境改变所致的错误触发
  • 能够准确检测物体并分类(例如人与宠物)

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适用于您系统的产品和参考设计

技术文档

查看所有 15
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 使用电压纹波小于 150μV、IQ 低于 100nA 的降压转换器延长电池寿命 (Rev. A) PDF | HTML 下载英文版本 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 5月 11日
应用手册 采用低于 1GHz SimpleLink™无线 MCU 的无线运动检测器 (Rev. C) 下载英文版本 (Rev.C) 2022年 5月 10日
白皮书 毫米波传感器基础知识 下载最新的英文版本 (Rev.A) 2021年 5月 6日
电路设计 低功耗传感器测量:3.3V、1ksps、12 位、单端、双电源 (Rev. A) 下载英文版本 (Rev.A) 2021年 12月 3日
电路设计 低功耗传感器测量:3.3V、1ksps、12 位、单端、单电源 (Rev. A) 下载英文版本 (Rev.A) 2021年 12月 3日
更多文献资料 Techniques for PIR-based motion detection 2020年 12月 16日
更多文献资料 Techniques for PIR-based motion detection 2020年 12月 16日
应用手册 Reduce False Triggers and Extend Battery Life in PIR Sensing Applications 2018年 5月 29日
应用手册 Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2018年 2月 27日
白皮书 通过 TI 的毫米波传感器,让细微运动检测和人员计数功能 (Rev. A) 下载英文版本 (Rev.A) 2018年 12月 20日
应用手册 Design of Ultra-Low Power Circuits for Battery-Powered Wireless PIR Motion Detec (Rev. A) 2017年 5月 12日
应用手册 Cost-Optimized Opamp Window Comparator for Ultra-low Power PIR Motion Detectors 2017年 3月 7日
应用手册 Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer 2016年 12月 6日
应用手册 Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A) 2016年 11月 2日
白皮书 Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) 2014年 5月 7日

支持与培训

视频