血压监护仪可使用科罗特科夫法、振量法或脉搏传导时间法来测量血压。它使用压力套囊、泵和换能器分以下三个阶段来测量血压和心率:膨胀、测量和放气。血压监护仪包括 LCD、选择按钮、复位、电源管理和 USB 接口。
压力变送器产生与应用差动输入压力成正比的输出电压。压力变送器的输出电压范围介于 0mV 至 40mV 之间,它需要被放大才能使 DC 放大器具备从 0V 到 5V 的输出电压范围。因此,我们需要一个高增益放大器。继而来自于 DC 放大器的信号将被传递到带通滤波器。DC 放大器将放大信号的直流和交流组件。滤波器被设计为具有大约 1-4Hz 的大增益,并能够削弱带通之外的所有信号。滤波器的交流组件对于确定何时采集心脏收缩/舒张压力以及患者心率至关重要。前端的最后阶段是交流耦合阶段,随后信号被发送至模数转换器,继而被数字化。
压力和心率的数字化测量均由微控制器执行。测量结果作为数据日志存储在 EEPROM 或闪存中,可通过 USB 上传到 PC。模拟电路用于放大压力变送器输出信号的直流与交流组件,因此我们可以使用 MCU 处理信号并获取有关患者健康的有用信息。
搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。
从 TI 专家处搜索答案
由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。
如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面。