具有 ANC 的非升压音频放大器

产品和参考设计

具有 ANC 的非升压音频放大器

方框图

概述

当驾驶员音频预期超出标准车辆娱乐系统的能力时,可利用具有有源噪声消除 (ANC) 功能的非升压音频放大器实现出色的音频体验,满足卓越的性能标准。借助我们的集成电路、参考设计和产品,您能够高效地设计系统并缩短开发时间。

设计要求

具有 ANC 的非升压音频放大器设计需要:

  • 通过降低可闻噪声和失真来改善音质。
  • 在狭小空间内实现高功率和高性能。
  • 处理器运行复杂的信号处理算法,更大限度地为每辆汽车提供性能。
  • 使用元件解决方案满足任何设计的严格 EMI 要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 D 类放大器外部负载诊断 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-19
电路设计 同相麦克风前置放大器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-3
应用简报 《D 类音频子系统中的电流感应放大器》 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-31
应用手册 使用 TAS2505-Q1 进行汽车诊断 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-8-18
选择指南 Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 2021-4-15
技术文章 4 audio trends transforming the automotive industry PDF | HTML 2020-7-13
技术文章 Concerned about transitioning from Class-AB to a Class-D? Well, you shouldn’t be. PDF | HTML 2019-10-10
白皮书 Automotive Audio Design Considerations to Minimize Amplifier Size & Thermal Load 2019-10-9
应用简报 Active Filtering in Automotive Audio Applications (Rev. A) 2019-8-15
技术文章 Automotive audio from the inside out: more channels, more power, more applications PDF | HTML 2018-10-19
应用手册 Audio Post Processing Engine on Jacinto™ DRA7x Family of Devices 2018-9-14
技术文章 What are the advantages of an automotive temperature sensor IC compared to an NTC? PDF | HTML 2018-6-13
技术文章 There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 2018-4-17
技术文章 Why you should use a Class-D audio amplifier in your automotive infotainment syste PDF | HTML 2018-1-8
技术文章 Forget the tiny homes craze – Have you heard about tiny inductors for automotive C PDF | HTML 2017-10-12
技术文章 Get loud with a 700W automotive audio amplifier for infotainment systems PDF | HTML 2017-6-15
更多文献资料 TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) 2017-2-3
技术文章 How do automotive cabin sound-enhancement systems work? PDF | HTML 2016-9-28
技术文章 Automotive external amplifiers: Why and how? PDF | HTML 2015-9-22
用户指南 Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 2015-2-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频系列

观看全部视频

视频