域网关

方框图

概述

借助我们适用于汽车网关的集成电路和参考设计,您可以构建自定义多轨电源解决方案以及 CAN、LIN 和以太网车载网络,从而实现在各种物理网络之间传输大量流量。

设计要求

  • 域之间的高效通信。
  • 优化处理器的电源时序和效率。
  • 降低电磁干扰 (EMI),以优化系统性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
白皮书 Connecting Zonal Automotive Architectures with PCIe PDF | HTML 2021-3-29
技术文章 Processing the advantages of zone architecture in automotive PDF | HTML 2020-12-11
白皮书 通过 Jacinto™ 7 处理器上的 MCU 集成实现差异化 英语版 2020-10-22
白皮书 研发适用于下一代汽车的汽车网关 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2020-10-9
技术文章 How a DC/DC converter package and pinout design can enhance automotive EMI perform PDF | HTML 2018-9-4
白皮书 100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking 2018-4-24
技术文章 There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 2018-4-17
白皮书 Evolution vs. revolution: the building blocks of automotive body electronics 2018-3-28
应用手册 Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies 2017-9-30
技术文章 Automotive gateways: the bridge between communication domains PDF | HTML 2017-9-20
更多文献资料 Fundamentals of designing with LDOs in auto battery direct connect applications 2017-2-27
模拟设计期刊 Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 2017-1-18
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016-7-21
白皮书 Simplify CAN bus implementations with chokeless transceivers 2016-3-24
技术文章 The value of wettable flank-plated QFN packaging for automotive applications PDF | HTML 2016-2-3
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013-4-24
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013-4-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频