ZHCABZ5A November 2021 – December 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
电荷的积累可能会导致器件在运行时发生静电放电 (ESD)。在处理和存储这些微控制器时应小心谨慎。所有 F2800x 器件均经过测试,符合 TI 标准 ESD 规格,包括外设和端口引脚。这些器件额定可承受以下 ESD 测试:2kV 人体放电模型 (HBM) 和 500V 充电器件模型 (CDM)。
电源电压干扰或 ESD 会使器件处于未知状态。因此,务必采用良好的 PCB 布局,以实现出色的噪声和 ESD 性能。类似的 ESD 保护二极管也可用于 JTAG 引脚。使关键引线(在本例中为 JTAG、XRS、X1、X2)的环路面积尽可能小。如果您的设计需要将任何引脚(如 GPIO)连接到连接器(用于外部连接),请务必通过添加 ESD 保护器件来十分谨慎地解决 ESD 问题。某些系统可能需要采用机械解决方法(例如金属屏蔽、重新布线等)来实现 ESD 保护。使用这些外部 ESD 保护器件时,请务必严格遵循器件特定数据表中指定的布局指南,从而充分提高其有效性。