ZHCABZ5A November 2021 – December 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
每个 F2800x 器件包含一个器件复位 (XRSn) 引脚,该引脚在被驱动为低电平时将器件复位。该引脚在上电复位 (POR)、欠压复位 (BOR) 或看门狗复位时也被驱动为低电平。器件上电时内部 POR 电路驱动 XRSn 并将所有 I/O 保持在高阻抗状态。一旦 VDDIO 超过 POR 阈值,器件的控制权就转移至 BOR。BOR 使器件一直处于复位状态,直到 VDDIO 超过 BOR 阈值并处于器件的工作范围之内。发生这种情况后,器件不再处于复位状态并且正常工作。BOR 电路本身负责监测 VDDIO 并检查电源轨是否处于工作范围之内。在器件运行期间的任意时刻,如果 VDDIO 电压降至 BOR 阈值以下,则 XRSn 被拉低,器件保持复位状态,直到电压恢复到工作范围之内。在看门狗复位期间,XRSn 引脚在 512 个振荡器时钟 (OSCCLK) 周期的看门狗复位持续时间内被驱动为低电平。
图 3-11 展示了器件引导阈值。
除了这些内部复位电路之外,用户还可以实现用于驱动 XRSn 引脚并使器件复位生效的外部电路。请注意,应该使用一个开漏器件来完成该外部电路。这些外部电路的示例包括外部看门狗、电源管理 IC 和电压监控器(用于 ASIL 应用)。
图 3-12 外部复位电路在设计 XRSn 原理图时,需要在 XRSn 引脚和 VDDIO 之间连接一个强上拉电阻器。该电阻器的阻值应介于 2.2kΩ 和 10kΩ 之间。此外,为了改善噪声滤波,建议在 XRSn 和 VSS 之间连接一个小型电容器。该电容器应该为 100nF 或更小,因为较大的电容器会抑制看门狗复位以正确驱动 XRSn 引脚的能力。由于该引脚的重要性,还可以添加 ESD 保护二极管。