ZHCABZ5A November 2021 – December 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
F28004x 包含一个内部 1.2V LDO 稳压器 (VREG) 和一个内部 1.2V 开关稳压器(直流/直流)。在系统中实施该器件时,在不需要外部电源时,为 1.2V 电源轨在内部 LDO 和内部直流/直流解决方案之间做出决定是一个重要的设计决策。直流/直流稳压器的效率明显高于 LDO,与 LDO 稳压器的 30% 效率相比,直流/直流稳压器的效率为 80%。不过,直流/直流解决方案需要一些权衡。根据电路板布局布线,模拟性能可能会下降,这主要影响 ADC。此外,直流/直流稳压器需要外部电感器和电容器才能正常工作,从而导致元件成本增加。最后,GPIO22 将被 VFBSW 占用,GPIO23 将被 VSW 占用,从而导致电路板上的 I/O 减少。总体而言,直流/直流稳压器适用于需要高效电压调节和较低噪声(因为其开关位于 MCU 外部)且额外元件成本不成问题的系统。
图 3-10(也可在 TMS320F28004x 实时微控制器数据表 中找到)展示了使用直流/直流稳压器时的建议设计和所需的额外元件。需要特别注意的是,内部直流/直流稳压器的输出应与 VDD 电源轨进行外部连接。
图 3-10 直流/直流稳压器电路原理图