ZHCABZ5A November 2021 – December 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
电磁兼容性 (EMC) 描述了电子元件在其他系统的干扰下正常工作的能力。其中,最需要考虑的是电磁干扰 (EMI),即器件和其他附近器件发出的射频能量。这种干扰可以通过传导和辐射传播并影响器件。
因此,在设计系统时,务必确保电路板通过辐射和传导发出的 EMI 不超过规定标准允许的最大值。硬件设计人员应努力将辐射和传导 EMI 降至远低于认证限值的水平。同样,该电路板的设计应具有足够的屏蔽,从而即使在接触周围其他系统的辐射和传导电磁能量时也能正常工作。
系统中的大多数元件(包括 PCB、连接器、电缆等)都是 EMI 的来源。尤其是在设计使用高频及快速开关电流和电压的电路板时,所有布线基本上都充当辐射电磁能量的天线。五个主要的辐射源是:在布线上传播的数字信号、电流返回环路区域、不充分的电源滤波或去耦、传输线路的影响以及电源平面和接地平面缺失。快速开关时钟、外部总线和 PWM 信号用作控制输出,用于开关电源中。电源是 EMI 的另一个主要来源。射频信号可从电路板的一个部分传播到另一个部分,从而增加 EMI。开关电源辐射的能量可能会导致无法通过 EMI 测试。
为了减少电路板及其元件产生的任何有害 EMI,请在整个原理图和布局设计过程中遵循以下指南:
有关在整个 PCB 设计过程中减少 EMI/EMC 问题的其他信息,请参阅降低 EMI 的 PCB 设计指南 和提高电磁兼容性的印刷电路板布局布线。