ZHCSYD5 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入时钟(CLK+、CLK-) | ||||||
| fCLK | 输入时钟频率 | 外部时钟模式 | 0.8 | 22 | GHz | |
| fCLK | 输入时钟频率 | PLL/VCO 时钟模式 | 0.1 | 3 | GHz | |
| SYSREF 和时钟路径延迟 | ||||||
| tSYSREF_LOW | SYSREF 低电平时间要求 | 5*tDEVLK + 1ns |
||||
| tSYSREF_HIGH | SYSREF 高电平时间要求 | 5*tDEVLK + 1ns |
||||
| tADJRANGEMIN | 时钟延迟的最小范围 tADJ | 130 | ps | |||
| tADJRANGEMAX | 时钟延迟的最大范围 tADJ | 280 | ps | |||
| tSYSRANGEMIN | SYSREF 系统延迟最小范围 | 130 | ps | |||
| tSYSRANGEMAX | SYSREF 系统延迟最大范围 | 280 | ps | |||
| txSTEPCOARSEMAX | tADJ 和 tSYS 延迟最大粗调步长 | 设置位 18:14 | 9500 | fs | ||
| txSTEPCOARSEMIN | tADJ 和 tSYS 延迟最小粗调步长 | 设置位 18:14 | 3200 | fs | ||
| txSTEPMEDMAX | tADJ 和 tSYS 延迟最大中调步长 | 设置位 13:10 | 4000 | fs | ||
| txSTEPMEDMIN | tADJ 和 tSYS 延迟最小中调步长 | 设置位 13:10 | 270 | fs | ||
| txSTEPFINEMAX | tADJ 和 tSYS 延迟最大细调步长 | 设置位 9:0 | 16.7 | fs | ||
| txSTEPFINEMIN | tADJ 和 tSYS 延迟最小细调步长 | 设置位 9:0 | 2.2 | fs | ||
| txSETTLE | tADJ 和 tSYS 延迟趋稳时间 | 在所增延迟的 5% 以内稳定 | 42 | ns | ||
| 复位 | ||||||
| tRESET | 最小 RESET 脉冲宽度 | 25 | ns | |||