某些警报情况会导致 JESD204C 传输布局输出静音。在以下情况下,传输布局输出将被静音:
- JESD 已启用,但 JESD 链路已断开。
- JESD 接口启用(请参阅 JESD_M)并且 SYS_EN=1 和 LINK_UP=0
- 该器件配置为不会自动从 JESD 链路断开警报中恢复,并且当前会报告链路断开警报。
- JESD_LINK_DOWN_REC=0 且 JESD_LINK_DOWN_ALM=1
- 该器件当前正在检测启用的通道中的数据完整性故障。
- JESD_DI_MUTE_MASK=0 并且已启用的通道存在 DI_FAULT=1
- 该器件配置为不自动从数据完整性警报中恢复,并且当前会报告未屏蔽的数据完整性警报。
- JESD_DI_REC=0 和 JESD_DI_MUTE_MASK=0 和 JESD_DI_ALM=1
- 此芯片配置为在 SYSREF 警报上静音,当前报告 SYSREF 警报。
- SYSREF_MUTE_MASK=0 & SYSREF_ALM=1