ZHCSYD5 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
DAC39RF20 包含两个能够在第 1 和第 2 奈奎斯特区域中直接传输的多奈奎斯特 DAC 内核。高输出频率功能通过改变 DAC 输出频率响应的特定输出开关波形来实现,从而增强较高奈奎斯特区域中的 DAC 图像。通过对 MXMODE0/1 寄存器进行设定,可以为每个 DAC 独立选择所需的输出模式。表 7-1 中提供了 DAC 输出模式及其属性和用途的列表。本节中显示的响应不考虑 DAC 模拟带宽或外部无源或有源信号链元件的影响。
| DAC 输出模式 | 通过直流 | 理想频率范围(2) | 峰值输出功率(1) | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 非归零 (NRZ) | 是 | 0 - FCLK/2 | 0dBFS | |
| 射频 (RF) | 否 | FCLK/2 - FCLK | –2.8dBFS | |
| 双边沿采样低频带 (DES2XL) | 是 | 0 - 0.4*FCLK/2 | 0dBFS | FCLK - FOUT 时的占空比图像 |
| 双边沿采样高频带 (DES2XH) | 否 | 0.6*FCLK - FCLK | 0dBFS | FCLK - FOUT 时的占空比图像 |