ZHCSYD5 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
静音功能会在下文所述的各种条件下将输出数据静音。静音时,输出直接从有效样本转换到量程中点 (0),或者取消静音时直接从中标度 (0) 转换到有效样本。
DAC 输出在以下条件下静音:
静音条件停止后,计数器会延长静音。计数器的持续时间是 MXMODE、PFIR_EN 和 PFIR_MODE 的函数。静音延长可确保每当编码器启动或恢复时(这些样本永远不会到达 DAC),PFIR、DES2X 滤波器或编码器信号路径中存储的未知或旧样本都被清除。该延长可根据信号路径的存储器深度大致扩展。
延长(以 DAC 周期为单位)由以下公式定义(其中包含三项):
总静音延长时间(以 DAC 周期为单位)= 512 * (2 + DPFIR_ENC + DDES2X)
各项的值在下表中定义,并且对于每个编码器通道 n 可以是唯一的:
| 条件 | DPFIR_ENC 的值 |
|---|---|
| PFIR_EN[n]&&PFIR_MODE==0 | 2 |
| 所有其他条件 | 0 |
| MXMODE | DDES2X |
|---|---|
| DES2X 或 DES2XH | 1 |
| 所有其他 | 0 |
当 DAC 的发送启用信号为低电平 (transmit_enn) 且 IDLE_STATIC=0 时,也会触发此静音功能。若退出此状况,则不会进行静音延长。