ZHCSYD5 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
表 8-206 列出了 SerDes_Eye-Scan 寄存器的存储器映射寄存器。表 8-206 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 0x1F0 | ESRUN | 节 8.3.9.1 | |
| 0x1F1 | ES_CNTL | 节 8.3.9.2 | |
| 0x1F2 | ESPO | 节 8.3.9.3 | |
| 0x1F3 | ESVO | 节 8.3.9.4 | |
| 0x1F4 | ESBSEL | 节 8.3.9.5 | |
| 0x1F5 | ECOUNT_CLR | 节 8.3.9.6 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 8-207 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| R-0 | R -0 | 读取 返回 0 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
表 8-208 中显示了 ESRUN。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-1 | RESERVED | R | 0x0 | |
| 0 | ESRUN | R/W | 0x0 | 设置眼图扫描后,请设置 ESRUN=1 以运行眼图扫描测试。请参阅“眼图扫描使用模式”。 |
ES_CNTL 如表 8-209 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | RESERVED | R | 0x0 | |
| 5-4 | ESLEN | R/W | 0x0 | 指定眼图扫描测试的长度。值越大,结果越一致,但需要的时间越长。 注意:许多眼图扫描模式仅分析零(或一)。由于它们不会分析每个样本,因此与分析所有样本的模式相比,这些模式将需要更长时间才能完成。
|
| 3-0 | EYESCAN_MODE | R/W | 0x0 | 指定眼图扫描模式。适用于所有通道。 注意:仅在 ESRUN=0 时更改该寄存器。
|
表 8-210 中显示了 ESPO。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R | 0x0 | |
| 6-0 | ESPO | R/W | 0x0 | 所有通道的眼图扫描相位偏移。与普通采样器相比,这可调节眼图扫描采样器的采样时刻。这是一个介于 -64 和 +63 之间的有符号值,步长为 UI 的 1/32。 注意:仅在 ESRUN=0 时更改该寄存器。 |
表 8-211 中显示了 ESVO。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | RESERVED | R | 0x0 | |
| 5-0 | ESVO | R/W | 0x0 | 所有通道的眼图扫描电压偏移量。这将调节眼图扫描采样器的电压阈值。这是一个介于 -32 和 +31 之间的有符号值。步长约为 10mV(提供大约 -320mV 至 +310mV 的调节范围)。对于自动调节电压偏移量并在 ESVO_S[n] 上返回结果的眼图扫描模式,将忽略该字段。 注意:仅在 ESRUN=0 时更改该寄存器。 |