通过设置 SYNC_EPW>0 启用 SYNC 上的错误报告。如果任何启用的通道检测到以下情况,则会在 SYNC 上发出错误报告:
- 非表内错误或意外的控制字符错误(也会在 LANE_ERR[2] 中报告)。
- 如果在 ILAS 之后出现任何控制字符而不是 /A/ 或 /F/,则会生成意外的控制字符错误。不会监测 ILAS 是否有意外的控制字符。
- 视差错误(也会在 LANE_ERR[1] 中报告)。在以下情况下会产生视差错误:
- 10 位符号中多于 6 个或少于 4 个一
- 输入视差为负,10 位符号中小于 5 个一
- 输入视差为正,10 位符号中多于 5 个一
- 输入视差为负,但 10 位符号仅对正视差存在
- 输入视差为正,但 10 位符号仅对负视差存在
- 意外位置的对齐字符(/A/ 或 /F/)(也会在 LANE_ERR[7] 中报告)
在发送错误报告时检测到的错误不会单独报告。