ZHCSYD5 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
在 DSP 输出端,有一个“增益/舍入/饱和”功能。此功能执行以下步骤(按顺序):
请注意,混频器输出具有足够的范围来支持高达约 2.0 的采样。这个额外范围通过增益模块保持不变,然后在增益模块之后移除。此额外范围设计允许数据路径混合幅度大于 1.0 的 I/Q 值,且当增益设置提供足够衰减时不会饱和。例如,如果 I 和 Q 样本都是满量程 (1.0),复数幅度大约为 1.414。如果增益 (DSP_GAINn) 为 -3dB 或者更低,信号不会饱和。这在 DUC 输入为零频偏移且接近满量程的基带 QAM 信号时很有用(QAM 星座图角点幅度大于 1.0)。对于其他信号而言,基带 I/Q 样本的分布并非十分接近矩形,因此这种额外的动态范围带来好处有限(根据峰值在 I/Q 平面中的位置,仅有较少的峰值样本会出现饱和)。