ZHCSYD5 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
两个发送启用引脚 TXEN0/1 或 SYNC 可以通过 TX_PIN_FUNC 和 SYNCBPIN_FUNC 寄存器进行配置,以快速将 DAC 输出静音和取消静音。或者,TX_EN 寄存器可用于此目的。
建议在禁用发送之前减少输入数据,以避免输出突然变化。重新启用发送后,输出将保持静音状态,直到新数据可用于输出为止。在此期间没有干扰或旧数据输出。