ZHCSYD5 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
DAC39RF20 是具有 16 位分辨率的单通道和双通道数模转换器 (DAC)。借助外部全速率时钟,此器件支持 22GSPS 的单沿采样模式(NRZ 和 RF)以及 44GSPS 的双沿采样模式(DES2XL、DES2XH)。使用内部 PLL/VCO 时,器件支持 17GSPS 的单沿采样模式(NRZ 和 RF)以及 34GSPS 的双沿采样模式(DES2XL、DES2XH)。这些器件可用作非内插或内插 DAC,用于直接射频采样或复数基带信号生成。两通道的最大输入数据速率为 21GSPS(12 位分辨率)或 15.75GSPS(16 位分辨率)。单通道最大速率为 22GSPS(16 位分辨率)。该器件可在超过 20GHz 的频率下生成带宽大于 10GHz 的信号,支持通过 Ku 频带宽直接采样。