工厂自动化与控制
借助我们的模拟和嵌入式处理产品和专业知识,设计智能高效的工厂自动化应用,从而节省能源并延长系统寿命
特色应用
使用我们的模拟和嵌入式处理产品设计高性能可编程逻辑控制器 (PLC) 系统
Design advanced human machine interface (HMI) applications with our Arm®-based microprocessor solutions and analog integrated circuits
利用我们的模拟和嵌入式产品与专业知识开发面向未来的更先进机器人
Design smart and efficient machine vision applications with our analog and embedded processing products
探索我们专为设计下一代现场变送器和传感器应用而定制的模拟和数字处理产品
利用我们的检测、高速感知和实时控制产品设计更智能、更安全的自动导航车和自主移动机器人
为何选择 TI 用于工厂自动化和控制?
提高功效
借助我们的创新工艺和封装技术,您可以设计出高效出色的超小尺寸电源系统解决方案。
设计扩展
我们提供各种器件,支持从现场到管理级别的多种工业通信协议。
加快产品上市
我们广泛的参考设计和开发工具可帮助您开发面向未来的解决方案。
设计更智能、更自动化的工厂系统
打造更智能、更安全的机器人
从工业机器人和移动机器人再到协作机器人等,我们的工程师可随时为机器人开发人员提供支持,助其应对所有机器人应用类型和子系统挑战。我们的创新技术包括精确电机控制、边缘处理、智能感应和高级实时通信,可帮助您革新机器人设计。
构建精确、安全且节能的电机控制系统
借助我们全面的电机控制解决方案,为您的机器人设计选择最佳的功率和尺寸配置:
- 通过使用集成了 MCU 的实时工业协议(如 ProfiNet 和 EtherCAT),可在主机和客户端之间实现精确的时间敏感型实时通信。
- 利用我们专为提高效率而设计的可扩展、超低延迟、实时微控制器,缩短机器人电机控制系统的响应时间。
- 使用我们的栅极驱动器产品系列设计您的驱动级,从而实现各种功率级别以及出色的效率和功率密度。
- 我们的电压、电流和位置传感器解决方案有助于提高稳健性、效率和控制精度。
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
实现电机控制的特色产品
寿命更长、速度更快、尺寸更小
自动化程度的提高不断将以太网推向边缘。工业 SPE 支持边缘节点互联和分布式处理。在工业设计中使用单线对以太网,可在您需要的任何位置通过 TCP/IP 传输数据。
- 更快且更远:借助我们的 PHY 和处理器,可使用长达 2km 的电缆和更快的数据传输协议进行更好的系统部署。
- 尽可能地降低部署成本:借助我们的低噪声接收器架构,通过重新使用更多现有的布线基础设施来减少升级时间和成本。
- 尽可能地延长系统正常运行时间:使用我们的专有运行时电缆诊断工具套件实现远程和预测性维护。提前应对电缆老化,减少系统的停机时间。
How to Implement an IEEE 802.3cg or 802.3bu-Compliant PoDL PSE
IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线供电器件设计方案 (Rev. A)
实现单线对以太网 (SPE)的特色产品
实现更智能的工厂
IO-Link 是工业自动化中使用的一种数字通信协议,适用于传感器、执行器和控制器之间的数据通信。借助该协议,可在装配线、机器人和封装等各种工业应用中实现可靠高效的通信。工业自动化中采用 IO-Link 通信,具有许多优势。
其中包括:
- 实时数据和电力传输,传输速度高达 230.4kpbs。
- 简化安装和配置,降低成本。
- 增强的诊断功能,例如针对器件状态、配置和错误的诊断。
- 适用于各种器件,包括传感器、执行器、远程 IO 和控制器。
实现无缝连接和可扩展性
许多现代系统现在都附带通信接口,用来增强系统设计的整体连接,但这同时也会给设计工程师带来新的挑战。我们不仅支持串行接口(IO-Link、CAN、RS-485)和工业以太网(10/100/1000Mbit 和多协议工业以太网,如 EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP)等各种工业通信标准,还支持时间敏感型网络 (TSN) 和单线对以太网 (SPE) 等新技术。通过这类支持,设计工程师能实现高级连接和可扩展性,从而满足当前行业的发展需求。
简化功能安全系统认证
工厂车间需要具有监控和诊断功能的设备,来降低可能对人类、环境或资产造成危害的危险故障的发生率。
我们经过专业设计的产品满足 IEC 61508、ISO 13849、IEC 61800 和 IEC 60730 等行业标准,不仅能赢得客户信任,还可帮助通过功能安全认证。
Enabling precision delta‐sigma ADCs in functional safety applications
《了解符合 IEC 62380 和 SN 29500 的功能安全时基故障基本故障率估算》
设计和开发资源
适用于机器视觉摄像机和视觉传感器的高密度隔离式 PoE 和 GigE 参考设计
适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计
采用数据线供电的四端口单线对以太网参考设计
该参考设计展示了一个以太网网关,该网关充当四个具有数据线供电 (PoDL) 功能的 10BASE-T1L 单线对以太网 (SPE) 端口和一个 1000BASE-T 以太网端口之间的桥梁。四个 SPE 端口充当电源设备 (PSE),为现场器件提供 24V 电压。该网关由 AM6442 微处理器控制并采用 Linux® 操作系统,支持灵活且可扩展的开源软件。
技术资源
使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电 (Rev. B)
Faster Switching of Large Inductive Loads in Digital Output Modules
Supporting High Voltage Common Mode Using Instrumentational Amplifier
探索 500 多个应用
搜索您所需的应用或按市场类别浏览