TIDA-010262
采用数据线供电的四端口单线对以太网参考设计
TIDA-010262
概述
该参考设计展示了一个以太网网关,该网关充当四个具有数据线供电 (PoDL) 功能的 10BASE-T1L 单线对以太网 (SPE) 端口和一个 1000BASE-T 以太网端口之间的桥梁。四个 SPE 端口充当电源设备 (PSE),为现场器件提供 24V 电压。该网关由 AM6442 微处理器控制并采用 Linux® 操作系统,支持灵活且可扩展的开源软件。
特性
- 四个 10BASE-T1L 单线对以太网 (SPE) 端口
- 每个 SPE 均支持数据线供电 (PoDL) IEEE802.3cg 标准
- 一个 MSPM0,用于驱动四端口串行通信分级协议 (SCCP)
- AM6442 微处理器,具有双核 64 位 Arm® Cortex®-A53 和四核 Cortex-R5F,以及 Linux® 操作系统
- 千兆位 1000BASE-T 以太网端口,用于实现云连接
- 可选的 LaunchPad™ 接口,用于连接 CC3301 Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
Arm Cortex-M0+ MCU