SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK
SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK
概述
SimpleLink™ 低功耗 SDK 支持 CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 系列产品。这些 SDK 共同为低于 1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,支持 SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。
特性
SimpleLink 低功耗 SDK 系列旨在支持如下系列器件:
- SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK - CC13x1、CC13x2、CC13x4、CC26x1、CC26x2 和 CC26x4 器件。
- SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK - CC27xx 和 CC23xx 器件。
支持因 SDK 和器件而异。该软件系列支持专有的 Sub-1GHz 和 2.4GHz 应用,包括:
- 专有 RF 的基本 RX 和 TX 示例
- TI 15.4-Stack 是面向 Sub-1GHz 和 2.4GHz 频带、基于 IEEE 802.15.4 的星形拓扑网络解决方案
- 符合 Wi-SUN® FAN 1.0 标准的 Sub-1 GHz 网状栈
- 蓝牙低功耗软件协议栈支持蓝牙 5.2 和蓝牙网状网络
- Matter 1.0 和 Thread 1.3 基于开放源码 Matter 项目和 Openthread 的网络协议
- Zigbee 软件协议栈
- 使用动态多协议支持 BLE + Sub-1GHz(TI 15.4-Stack 或专有 Sub-1GHz)和 BLE + Zigbee 同时运行
- 支持 Amazon Sidewalk Sub-1GHz FSK 和低功耗蓝牙
长期支持和短期支持
TI 现在提供两种类型的 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 发布流:长期支持 (LTS) 和短期支持 (STS)。
- 长期支持 (LTS) 版本主动维护期约为 3 年(发布频率为 2 年),针对所报告缺陷的修复说明如下:
- 严重缺陷(S1/P1 严重性)将在下一个维护版本中解决
- 安全缺陷 (PSIRT) 将在下一个维护版本中解决
- 根据关键问题,每年最多可发布 2 个维护版本
- 关键缺陷修复将从 STS 主动返回至活动 LTS 流
- 短期支持 (STS) 版本仅在下一版本可用前受到支持(一年最多 3 次发布),这意味着:
- 在下一季度发布的 STS 版本中、,所有优先缺陷都将提前修复
- 不会计划 STS 版本的补丁版本
- 缺陷修复不会退回到以前的 STS 版本(除了 S1/P1/PSIRT 至有效 LTS)
LTS 和 STS 版本采用相同的验证流程,并得到 Texas Instruments Inc 的全面支持。不同之处在于支持持续时间和功能演变(稳定与持续创新)。如需更多信息,请点击此处查看 LTS 和 STS SDK 版本的详细说明。
开始使用
- 购买 LaunchPad™ 开发套件
- 下载相关的 SimpleLink 低功耗软件开发套件 (SDK)
- 开始使用 SimpleLink Academy
下载
SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
The SimpleLink™ Low Power F2 Software Development Kit (SDK), formerly known as the CC13xx and CC26xx SDK, delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs). This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC13xx and CC26xx wireless MCU users by packaging essential software components, such as a Bluetooth® Low Energy (LE) protocol stack supporting Bluetooth 5.2, Zigbee 3.0 compliant protocol suite, RF-Proprietary examples, TI 15.4 Stack, TI Wi-SUN FAN Stack, Amazon Sidewalk examples, as well as the TI-RTOS7 and FreeRTOS kernels and TI Drivers in one easy-to-use software package along with example applications and documentation. In addition, the Dynamic Multi-Protocol Manager (DMM) software component enables multiprotocol development on a single SimpleLink wireless MCU.
- Although not included in the SDK, SimpleLink CC13xx and CC26xx wireless MCUs are also capable of supporting the following wireless solutions: Please refer to their respective repositories for resources and more information.The Matter standard: https://github.com/TexasInstruments/matter
- Thread 1.3 networking stack based on OpenThread: https://github.com/TexasInstruments/ot-ti
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visi www.ti.com/simplelink.
This is version 8.33.00.16 of the SimpleLink Low Power F2 SDK. This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-lowpower-f2-sdk
新增功能
- This version only contains updates for TI Wi-SUN Stack. Other components remain the same as in SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK version 8.31.00.11.
- MQTT over TCP is now implemented and available through the ns_node_mqtt (router node) and rcp_lmac (border router) examples.
- OpenCSMP is a protocol stack developed by Cisco for industrial IOT. CC1312R7, CC1352P7, CC1354P10 and CC1314R10 now support OpenCSMP. Please see the csmp_client example.
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
评估板
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices
产品
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
评估板
发布信息
The SimpleLink™ Low Power F3 Software Development Kit (SDK) delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC23xx and CC27xx family of wireless microcontrollers (MCUs). This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC23xx and CC27xx wireless MCU users by packaging essential software components, such as:
- Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE) protocol stack
- Zigbee® protocol stack supporting low power wireless mesh networks
- Proprietary RF layer
- TI Drivers
All of the above are provided in one easy-to-use software package along with example applications and documentation.
Optional packages enabling additional wireless protocols and use cases can be accessed from https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK.
- Open Thread software
- Matter software
- Edge AI Plugin
- Find My Network Accessory Protocol (FMNAP)
- Zephyr Platform support - does not require this SDK to be installed
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications.
This is version 9.21.00.36.LTS of the SimpleLink Low Power F3 SDK, the first LTS release of the SimpleLink Low Power F3 SDK. For more information on LTS and STS releases, see Understanding LTS and STS Releases for SimpleLink SDK. This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-lowpower-f3-sdk
新增功能
- First LTS release of the SimpleLink Low Power F3 SDK
- Production-ready release for CC2755P20 including finalized characterized RF settings
- Production-ready release for CC2340R5MODA including support for Bluetooth LE and finalized characterized RF settings
- New HSM firmware version 3.5.0 includes security-related enhancements
SIMPLELINK-LOWPOWER-FMNAP — Find My Network Accessory Protocol (FMNAP) Plugin for SimpleLink devices
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
SIMPLELINK-LOWPOWER-ZEPHYR-SDK — Zephyr® Platform support for the SimpleLink™ Low Power family of devices
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
SIMPLELINK-LOWPOWER-ZEPHYR-SDK — Zephyr® Platform support for the SimpleLink™ Low Power family of devices
产品
低功耗 2.4GHz 产品
发布信息
Texas Instruments Zephyr GitHub repository is the downstream fork of Zephyr and is the starting point for developers wanting to start developing Zephyr applications.
This SimpleLink™ downstream Zephyr release is production grade and will be upstreamed to the mainline Zephyr repository at a later date.
View the current versions test report: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_zephyr_sdk/3.7.0-ti-01.00.00/exports/Zephyr_test_report.html
新增功能
- More support on CC2340R5 and CC2755 devices: Check details here: https://github.com/TexasInstruments/simplelink-zephyr/releases/
- Test report added to documentation:
SIMPLELINK-MATTER — SimpleLink™ family of devices Matter software
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
SIMPLELINK-MATTER — SimpleLink™ family of devices Matter software
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
发布信息
Release Information
The SimpleLink™ Matter links to the Texas Instruments GitHub repository that contains all the software development tools that enable engineers to develop Matter Accessory Device and is the starting point for Matter development on all SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs). It contains essential software components, such as a Bluetooth® Low Energy (BLE) protocol stack supporting Bluetooth, Thread networking stack based on OpenThread and Matter application layer stack based on open source Matter stack. In addition, the Dynamic Multi-Protocol Manager (DMM) software component enables multiprotocol development on a single SimpleLink wireless MCU.
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, 2.4GHz, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit www.ti.com/simplelink.
新增功能
- MATTER-276: Add support for matter v1.2 specification
- MATTER-289: Add support to build matter application with pre-built certified thread libraries for simplifying matter certification process.
- MATTER-264: Add Intermittent connected devices feature support
- MATTER-225: Add support for ability to create programmable image build with unique factory data elements per device.
- MATTER-228: Add support for genericApp, a template starting point for developing any matter compliant product
- MATTER-226: Add support for CC1354P10-6 platform
- MATTER-308: Deprecate CC2652x7 platform support
- MATTER-286: Add support for CC2674 platform via migration guide
- See release notes link above for more details
SIMPLELINK-TI-OPENTHREAD-SDK — SimpleLink™ family of devices OpenThread software
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
开发套件
评估板
SIMPLELINK-TI-OPENTHREAD-SDK — SimpleLink™ family of devices OpenThread software
产品
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
This Texas Instruments OpenThread GitHub repository (ot-ti) contains the software development components and tools that enable engineers to develop Thread based products. This repository is the starting point for Thread development on the supported SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs) for all Thread roles.
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, 2.4GHz, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit www.ti.com/simplelink.
新增功能
- Support for Thread 1.3 certified platform CC2674x
- Thread v1.3 certified libraries for Matter on CC2674x family
SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN — Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Wi-Fi 产品
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN — Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Wi-Fi 产品
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
The SimpleLink™ Edge AI Plugin is a companion software package that enables advanced artificial intelligence functionality on various SimpleLink™ wireless microcontroller (MCU) platforms. This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink™ MCU users by packaging the necessary add-on software components to develop edge Machine Learning (ML) and AI applications, such as smart signal feature extraction, sensor acquisition drivers and device agent protocols to interact with CCStudio™ Edge AI Studio. The plug in also comes with the necessary examples that contain ML artifacts that can be deployed for specific applications and documentation.
新增功能
- EdgeAI Wi-Fi CSI Occupancy Detection Data Capture Example
- EdgeAI Wi-Fi CSI Occupancy Detection Live Preview Example
SIMPLELINK-TRX-PLUGIN — Transceiver Plug-in for SimpleLink™ SDK
支持的产品和硬件
SIMPLELINK-TRX-PLUGIN — Transceiver Plug-in for SimpleLink™ SDK
发布信息
This version only contains internal metadata updates for integrating with the TI Developer Zone; there are no embedded software changes from the 1.00.00.52 release.
The SimpleLink™ Low Power Transceiver (TRX) Plugin provides the necessary components for engineers to work with Texas Instruments CC140xP FSK, O-QPSK and OFDM transceivers. This preview release is not intended for production use and should be considered engineering quality.
The firmware for CC140xP is provided as part of SmartRF Studio 8. The FW can be loaded to the CC140xP using SmartRF Studio 8 or the SSBL host example. Instructions are found in the CC140xP User’s Guide.
The CC140xP transceivers can be used with any host device with a compatible SPI interface. In this plugin you will find a host driver and examples implemented for the F2 family of wireless connectivity MCUs (CC1312R7, CC1352P7, CC2652R7, CC1314R10 and CC1354P10). The host driver is designed for portability to other designs and platforms.
If you want to use the F2 example applications, you will first need to install the SimpleLink Low Power F2 SDK. Please see Dependencies. This Plugin is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-trx-plugin.
新增功能
- Device Configuration API can be used to set allow/disallow standby, to set the GPIO configuration and for the RF Mode. Please see the API guide for details.
- The BP-CC140XP board has been divided into one 868 MHz band variant (BP-CC140XP-8-FE) and one 915 MHz band variant (BP-CC140XP-9-FE). Please make sure to adjust the frequency settings in the embedded example...
您可能需要的其他资源
SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Wi-Fi 产品
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
开发套件
评估板
SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs
Apple App Store
Google App Store
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Wi-Fi 产品
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
The SimpleLink Connect Mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with:
- CC13xx and CC26xx devices running the SimpleLink Low Power SDK
- CC33xx devices attached to a host running the CC33XX Software.
The app provides a baseline for users to quickly build their own mobile apps, using iOS or Android. Source code is provided enabling easy customization.
Features:
- iOS compatible Bluetooth® Low Energy phone app and source code
- Android™ compatibly Bluetooth® Low Energy phone app and source code
新增功能
- Dedicated screens for CGM profile, Glucose profile, and Wi-Fi Provisioning over BLE.
- Option to filter the scan list by service UUID and by BD address.
- Revised navigation flow to directly access the service-specific screen, with an option to switch back to the characteristic view.
- Ability to configure a generic URL as the firmware repository, not limited to GitHub.
- Updated settings view with configuration options separated into different screens.
SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
Initial release of the SimpleLink CC13xx CC26xx Academy
SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX — Simplelink™ CC23xx Academy
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
评估板
SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX — Simplelink™ CC23xx Academy
产品
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
评估板
发布信息
Initial release of CC23xx academy
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更多文献资料 | SimpleLink™ Low Power F2 SDK Documentation Overview | 2024-12-23 | ||||
| 更多文献资料 | SimpleLink™ Low Power F3 SDK Documentation Overview | 2024-12-23 | ||||
| 网络安全公告文章 | TI-PSIRT-2021-100118 Missing ECC Input Validations on CC1310 and CC1350 Devices | PDF | HTML | 2022-6-13 | |||
| 网络安全公告文章 | TI-PSIRT-2022-100125 Texas Instruments 802.15.4 Stack: Absence of Frame Counter | PDF | HTML | 2022-6-8 | |||
| 网络安全公告文章 | 低功耗蓝牙 - 无效的连接请求 (SweynTooth) (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-12-17 | |
| 网络安全公告文章 | SimpleLink™ 器件的变量时间标签比较 | 英语版 | PDF | HTML | 2021-11-19 | ||
| 网络安全公告文章 | 低功耗蓝牙、基本速率/增强型数据速率–方法混淆配对漏洞 | 英语版 | PDF | HTML | 2021-7-19 | ||
| 网络安全公告文章 | InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy | 2021-6-22 | ||||
| 网络安全公告文章 | SimpleLink™ CC13XX, CC26XX, CC32XX and MSP432E4 Integer Overflow Issues | 2021-4-29 | ||||
| 网络安全公告文章 | Bluetooth® Low Energy – Updating Connection MTU Size During OAD Buffer Overflow | 2021-3-1 |