CC1404P
- 支持 IEEE 802.15.4 的高性能、软件可配置收发器
- 宽射频频率覆盖范围(从 118MHz 到 1435MHz)
- 支持的调制格式:
- SUN FSK、SUN O-QPSK、2-(G)FSK、4-(G) FSK、MSK、O-QPSK 和 OOK
- 高线性 PA:
- 采用 FSK 和 O-QPSK 时输出功率高达 +22dBm
- 高效 PA:
- 差分模式下输出功率为 +16dBm
- 单端模式下输出功率为 +14dBm
- 支持 FSK、O-QPSK 和 OOK
- 接收器灵敏度(启用 uLNA 时):
- -131dBm (0.75kbps O-QPSK 12ksps)
- –122dBm (6.25kbps SUN O-QPSK RM0)
- -107dBm(100kbps SUN FSK #2b,无 FEC)
- 电流消耗:
- SUN FSK、SUN O-QPSK 中为 6.9mA RX
- TX(高线性 PA):134mA (+22dBm)
- TX(高效 PA):33mA (+16dBm)
- 独立调制解调器与双 IF 滤波器:O-QPSK 和 FSK
- 双调制解调器支持双接收功能
- 通过安全串行引导加载程序 (SSBL),实现软件可配置的调制解调器和现场可升级的无线电收发器
- 包括 IEEE 和 TI 专有唯一 ID
- 出厂校准的 TX 功率和 RSSI 测量值
- 嗅探模式和双同步字功能
- 用于提高同步检测性能的 WaveMatch
- 器件配置和信息
- 操作命令、状态命令和数据传输命令
- 通过流存储和刷新命令支持数据包流传输和重复 RX/TX
- 5mm × 5mm RKP VQFN
- 1 × SPI,8 × GPIO,射频前端控制,AES 128 位硬件加速器
- 电压范围:1.71V 至 3.8V
- 内置直流/直流转换器
- ETSI EN 300 220 接收器类别 1、1.5 和 2
- EN 303 131、EN 303 204
- FCC CFR47 第 15 部分
- ARIB STD-T108
- Wi-SUN、IEEE 802.15.4、无线 M-bus、OMS v5.0.1(TX 突发模式)、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、射频专有系统、SimpleLink™ TI 15.4-stack
- CC1404P BoosterPack™ 开发套件
- SimpleLink™ CC140x 软件主机驱动程序插件
- 用于简单无线电配置的 SmartRF™ Studio 8
SimpleLink™ CC1404P 是一款高性能 Sub-1GHz 无线收发器,支持基于 IEEE 802.15.4 的 SUN FSK 和 SUN O-QPSK 以及各种专有物理层。灵活的软件定义无线电架构可轻松集成到旧版无线系统中。CC1404P 面向 Wi-SUN、6LoWPAN 和专有系统。该器件的突出特性包括:
- 灵活的 Sub-1GHz 无线电,支持宽射频频率覆盖范围
- 支持 SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) 中的各种协议栈,包括 Wi-SUN®、SimpleLink™ 15.4-stack 和专有解决方案
- 对于 FSK 和 O-QPSK 等恒定包络信号,最大发射功率为 +22dBm。
- 支持电池供电器件的低功耗解决方案
-
专用软件定义无线电控制器提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准
-
灵活的 GPIO 管理器,支持控制外部前端模块 (FEM)
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CC1404P SimpleLink™ 高性能 Sub-1GHz O-QPSK 和 FSK 收发器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-17 | |
| 应用手册 | 如何修改从 SysConfig 或 SmartRF™ Studio 导入/导出的 TX 和 RX 命令 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-7 | ||
| 应用手册 | Antenna Impedance Measurement and Matching | PDF | HTML | 2022-3-22 | |||
| 应用手册 | DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) | 2022-2-9 | ||||
| 应用手册 | Debugging Communication Range (Rev. A) | PDF | HTML | 2019-5-23 | |||
| 应用手册 | RF PCB Simulation Cookbook | 2019-1-9 | ||||
| 应用手册 | CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) | PDF | HTML | 2017-10-2 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BP-CC1407P — CC1407P BoosterPack™ 插件模块
BP-CC1407P 可加快 CC1407P 高性能低于 1GHz OFDM、O-QPSK 和 FSK 收发器的开发速度。CC1407P BoosterPack™ 可与主机 LaunchPad™ 配合使用进行软件开发,也可直接连接到 XDS 调试器,以与 SmartRF™ Studio 8 配合使用,进行射频测试。TRX 主机驱动程序是 Simplelink™ TRX 插件的一部分,可移植到其他 MCU。
LP-CC2652R7 — 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件
此 LaunchPad™ 用于加快 SimpleLink™ 多标准 CC2652R7 无线 MCU(支持 Bluetooth®、Zigbee® 和 Thread)的开发进程。 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 软件开发套件提供软件支持。
LP-XDS110 — XDS110 LaunchPad™ 开发套件调试器
LP-XDS110 LaunchPad 开发套件调试器工具可用于对德州仪器 (TI) 微控制器、微处理器和 DSP XDS 兼容器件进行编程和调试。LP-XDS110 可通过 20 引脚边缘连接器直接连接到分离式 Launchpad,也可用于调试其他使用 XDS110 OUT 连接器的 LaunchPad 和 XDS 兼容器件。
SIMPLELINK-TRX-PLUGIN — Transceiver Plug-in for SimpleLink™ SDK
SimpleLink™ 低功耗 SDK 支持 CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 系列产品。这些 SDK 共同为低于 1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,支持 SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。
SMARTRF-STUDIO-8 — SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices, and CC140xP transceivers
SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。
SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:
资源
SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查
开始 SimpleLink™ 低于 1GHz 硬件设计审查流程:
- 第 1 步:在申请审核前,重要的一点是审核相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面的 CC1xxx 产品页面链接)。
- 第 2 步:下载并填写硬件设计评审申请表。
- 第 3 步:通过电子邮件将填写好的硬件设计审查申请表和所需文档发送至:connectivity-sub1ghz-hw-review@list.ti.com
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。
申请审查 Sub-1GHz (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RKP) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。