产品详情

CPU External MCU, External MPU Type MCU or MPU attach, Module Technology Bluetooth® LE, Wi-Fi 6 Protocols Matter, Qualified against Bluetooth® Core 5.4, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz Operating system Android, FreeRTOS, Linux, Zephyr RTOS Certifications CE, FCC, ISED, MIC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 65 Features 2M PHY, 802.11ax, AP, COEX, Coded PHY, Extended advertising, LE Secure Connections, STA Edge AI enabled No Security Secure communication, Secure firmware & software update Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 EU Cyber Resilience Act (CRA) CRA conformance ready
CPU External MCU, External MPU Type MCU or MPU attach, Module Technology Bluetooth® LE, Wi-Fi 6 Protocols Matter, Qualified against Bluetooth® Core 5.4, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz Operating system Android, FreeRTOS, Linux, Zephyr RTOS Certifications CE, FCC, ISED, MIC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 65 Features 2M PHY, 802.11ax, AP, COEX, Coded PHY, Extended advertising, LE Secure Connections, STA Edge AI enabled No Security Secure communication, Secure firmware & software update Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 EU Cyber Resilience Act (CRA) CRA conformance ready
QFM (MOZ) 65 121 mm² (11 mm × 11 mm)

主要特性

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • CC33x1MOD 提供低功耗蓝牙 5.4
  • 是能够运行 TCP/IP 协议栈的任何处理器或 MCU 主机的配套模块
  • 集成了 2.4GHz 和 5GHz PA,适用于输出功率高达 +18.3dBm 的完整无线系统
  • 工作温度:-40°C 至 +85°C
  • 应用吞吐量高达 50Mbps
  • 监管认证
    • FCC: Z64-CC33DBMOD
    • IC/ISED: 461I-CC33DBMOD
    • ETSI/CE
    • MIC (TELEC): 201-250530(测试等级:51)、201-250531(测试等级:50)
  • 基于 CC3351 QuickTrack 认证芯片组
  • 符合蓝牙控制器子系统标准
扩展特性

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz 和 5GHz、20MHz,单空间流
    • 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax 的 MAC、基带和射频收发器
    • 目标唤醒时间 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO(下行链路)、基本服务集着色和基于触发器的传输,可提高效率
    • 基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3
    • 出色的互操作性
    • 支持 4 位 SDIO 或 SPI 主机接口
  • 低功耗蓝牙 5.4
    • LE 编码 PHY(远距离)、LE 2M PHY(高速)和广播扩展
    • 主机控制器接口 (HCI) 传输,具有 UART 或共享 SDIO 的选项
    • 与 Wi-Fi 共享同一 RF 链和天线的内部共存机制
  • 增强的安全性
    • 安全主机接口
    • 固件身份验证
    • 防回滚保护
  • 多角色支持(例如,并发 STA 和 AP),可连接不同射频通道(Wi-Fi 网络)上的 Wi-Fi 器件
  • 可选天线分集或选择
  • 3 线或 1 线 PTA,用于与额外 2.4GHz 无线电(例如 Thread 或 Zigbee)在外部共存
  • 时钟源

    • 40MHz XTAL 快速时钟(集成在模块中)
    • 内部慢速时钟或外部 32.768kHz 慢速时钟
  • 小封装尺寸
    • 易于设计,采用 65 引脚 11mm × 11mm LGA 封装,间距为 0.65mm

主要特性

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • CC33x1MOD 提供低功耗蓝牙 5.4
  • 是能够运行 TCP/IP 协议栈的任何处理器或 MCU 主机的配套模块
  • 集成了 2.4GHz 和 5GHz PA,适用于输出功率高达 +18.3dBm 的完整无线系统
  • 工作温度:-40°C 至 +85°C
  • 应用吞吐量高达 50Mbps
  • 监管认证
    • FCC: Z64-CC33DBMOD
    • IC/ISED: 461I-CC33DBMOD
    • ETSI/CE
    • MIC (TELEC): 201-250530(测试等级:51)、201-250531(测试等级:50)
  • 基于 CC3351 QuickTrack 认证芯片组
  • 符合蓝牙控制器子系统标准
扩展特性

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz 和 5GHz、20MHz,单空间流
    • 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax 的 MAC、基带和射频收发器
    • 目标唤醒时间 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO(下行链路)、基本服务集着色和基于触发器的传输,可提高效率
    • 基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3
    • 出色的互操作性
    • 支持 4 位 SDIO 或 SPI 主机接口
  • 低功耗蓝牙 5.4
    • LE 编码 PHY(远距离)、LE 2M PHY(高速)和广播扩展
    • 主机控制器接口 (HCI) 传输,具有 UART 或共享 SDIO 的选项
    • 与 Wi-Fi 共享同一 RF 链和天线的内部共存机制
  • 增强的安全性
    • 安全主机接口
    • 固件身份验证
    • 防回滚保护
  • 多角色支持(例如,并发 STA 和 AP),可连接不同射频通道(Wi-Fi 网络)上的 Wi-Fi 器件
  • 可选天线分集或选择
  • 3 线或 1 线 PTA,用于与额外 2.4GHz 无线电(例如 Thread 或 Zigbee)在外部共存
  • 时钟源

    • 40MHz XTAL 快速时钟(集成在模块中)
    • 内部慢速时钟或外部 32.768kHz 慢速时钟
  • 小封装尺寸
    • 易于设计,采用 65 引脚 11mm × 11mm LGA 封装,间距为 0.65mm

SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx 系列器件兼具经济性和可靠性,可支持工程师放心地连接更多应用。CC335xMOD 器件是经过认证的模块,旨在简化硬件设计并缩短上市时间。

  • CC3350MOD:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 配套模块
  • CC3351MOD:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套模块

CC335xMOD 提供 Wi-Fi 和低功耗蓝牙的最新标准,同时与 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac) 保持兼容。这些 CC335xMOD 器件基于德州仪器 (TI) 的第 10 代连接组合芯片。因此,CC335xMOD 是基于成熟的技术设计而成。这些模块非常适合配备运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用。CC335xMOD 为物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用带来了 Wi-Fi 6 的效率。

SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx 系列器件兼具经济性和可靠性,可支持工程师放心地连接更多应用。CC335xMOD 器件是经过认证的模块,旨在简化硬件设计并缩短上市时间。

  • CC3350MOD:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 配套模块
  • CC3351MOD:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套模块

CC335xMOD 提供 Wi-Fi 和低功耗蓝牙的最新标准,同时与 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac) 保持兼容。这些 CC335xMOD 器件基于德州仪器 (TI) 的第 10 代连接组合芯片。因此,CC335xMOD 是基于成熟的技术设计而成。这些模块非常适合配备运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用。CC335xMOD 为物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用带来了 Wi-Fi 6 的效率。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
新 CC3350MOD 正在供货 SimpleLinkTM 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套模块 Lower cost variant for Wi-Fi only

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BP-CC3351MOD — SimpleLink™ CC3351MOD 双频带 Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

The SimpleLink CC3351MOD dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy devices enable affordable, reliable and secure connectivity in embedded applications with a processor host running Linux® or an MCU host running RTOS. The CC3351MOD BoosterPack plug-in module (BP-CC3351MOD) is a test and (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.

CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs

SimpleLink Connect 移动应用是一个适用于移动设备的低功耗 Bluetooth® 应用示例,可与以下器件配合使用:

  • 运行 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 的 CC23XX 器件
  • 连接到运行 CC33XX-SOFTWARE 的主机的 CC33xx 器件

该应用为用户提供了使用 iOS 或 Android 快速构建自己的移动应用的基础。提供了源代码,可轻松进行定制。

支持的产品和硬件
应用软件和框架

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices

Wi-Fi 工具箱包提供了进行以下操作所需的全部功能:使用主机调试和监测 WLAN/低功耗 Bluetooth® 固件;执行射频验证测试;为监管认证测试执行预测试;调试硬件和软件平台的集成问题。

支持的产品和硬件
驱动程序或库

CC33XX-LINUX-MPU — CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

CC33XX 器件是单双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列专为 CC3300、CC3301、CC3350 和 CC3351 器件设计的软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。

支持的产品和硬件
驱动程序或库

CC33XX-LINUX-MPU-PORTS-SW — CC33XX-LINUX-MPU Ports to LTS kernels and other HW platforms

CC33XX 器件是单双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列专为 CC3300、CC3301、CC3350 和 CC3351 器件设计的软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。

支持的产品和硬件
驱动程序或库

CC33XX-RTOS-MCU — CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

CC33XX 器件是单双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列专为 CC3300、CC3301、CC3350 和 CC3351 器件设计的软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。

支持的产品和硬件
支持软件

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL — CC33XX QuickTrack Control 应用是一款用于 Wi-Fi® 认证的 Wi-Fi 自动化测试工具

CC33XX 器件是单双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列专为 CC3300、CC3301、CC3350 和 CC3351 器件设计的软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。

支持的产品和硬件
认证

SIMPLELINK-CC33XX-REPORTS — Reports: CC33xx Regulatory Certification

是否在寻找 CC3XXX 认证支持?SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION 可提供相关的信息和支持,以帮助您成功完成 CC31XX、CC32XX 和 CC33XX 产品的认证。在此页面中,您可以找到关于我们的模块和评估板的最新认证报告,适用于使用倒装芯片解决方案进行设计的客户。

支持的产品和硬件
设计工具

CC33XX-DESIGN-TOOLS — Design resources for CC33xx and CC33xxMOD Devices

Design resources for CC33xx devices including design files and design checklists
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFM (MOZ) 65 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频